Güç kontrol merkezleri ve şalt cihazları, motor kontrol merkezleri vb. uygulamalarda motorlar ve diğer elektrik ekipmanları için giriş seviyesi ancak güçlü koruma sunar. Teşhis, izleme ve çalıştırma kontrol fonksiyonları dahil olmak üzere her türlü LV veya MV motor ve elektrik ekipmanları için eksiksiz ve güvenilir koruma, Tek bir rölede yaklaşık 20 ANSI koruma fonksiyonuna ek olarak 9. harmoniğe kadar spektrum analizörü ile enerji ölçümleri - 4x akım, 4x gerilim ve 1x toprak akımı girişi, Programlanabilir lojik fonksiyonları, Çeşitli akım sınıflarında Akım transformatörü modül blokları (gerilim algılamalı) ve çekirdek dengesi akım transformatörleri bulunmaktadır, Dahili PLC / SCADA portu: - Modbus TCP veya Profinet’li Ethernet modelleri - Modbus RTU veya Profibus DP v1’li RS485 modelleri
Yükleniyor...