MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler

Yüksek hızlı çözümlerle avantajınızı arttırın

Önemli olan düşük maliyetle yüksek hız performansı elde etmektir

Mitsubishi Electric, dünya çapında lider otomasyon ürün ve çözümleri sağlayıcısıdır. Bu lider konumun yanı sıra yalnızca paketlemede değil, aynı zamanda diğer sektörlerde de geniş bir yelpazede kapsamlı uzmanlığa sahibiz. Yüksek kalitesi ve otomasyon ürünlerinin çeşitliliği ile tanınan Mitsubishi Electric, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sağladığı eksiksiz, tam çözümleri ile gurur duymaktadır. Deneyimlerimiz dolum, etiketleme ve torbalama dahil olmak üzere paketleme disiplinlerinin tümünü kapsar.

Geniş ürün yelpazemiz, görev için doğru çözümü seçmenizi sağlar. Örneğin, FX serisi kontrolörlerimizin basit, kolay kullanım avantajlarından yararlanabilir veya iQ Platform’unun yüksek hızlı kayıt ve çok eksenli kontrol özelliklerini seçebilirsiniz. Durum ne olursa olsun, Mitsubishi Electric’in sizin için bir çözümü vardır. Bundan başka, SSCNET III yüksek hızlı hareket kontrol network’ünün kullanılması, yüksek hız pozisyon kontrolü için son bağlantıyı sağlar. Mitsubishi Electric'in paketleme dünyasına hoş geldiniz. Yüksek hızlı paketleme çözümleri ile avantajınızı arttırın.

İkna eden detaylar

Yetenekler

Our Stories

2026-01-04

How FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#MELSEC iQ-F Serisi#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#MELSEC iQ-R Serisi#Servo motorlar#AC Servolar - MELSERVO#Inverterler-FREQROL#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servo motorlar#PLC'ler MELSEC#Endüstriyel Robotlar - MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
YouTube'da videoyu izleyin
#Life Science#Packaging#Machine Building#Kontrolörler#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#Robotlar#Kontrolörler

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT#Software Solutions#Kontrolörler#Robotlar

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#Inverterler-FREQROL#Kontrolörler

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#AC Servolar - MELSERVO#İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar) - GOT#Kontrolörler